AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD12 5725505202

Número de pieza:

AVENTICS-5725505202

718,35 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD12-5/2XX-DO-NONE-I-M022-M022

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Válvula de base del equipoVálvula base sin válvula de pilotaje previo
Principio de conmutación5/2, biestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaM22x1,5
Caudal nominal Qn4100 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Pilotajeinterior
Anchura de bobina30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Duración de conexión1
Resistencia a la temperatura-25 °C resistente al frío
SectorAluminio, Industria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.8 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C