AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD12 5725550220

Número de pieza:

AVENTICS-5725550220

503,01 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD12-5/2XX-DO-024DC-I-G012-G012-EN175301

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, biestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/2
Caudal nominal Qn4100 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Índice de compatibilidad52
Consumo de potencia DC2.1 W
Duración de conexión1
Tiempo de conexión típ.36 ms
Tiempo de desconexión típ.36 ms