PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 740, monoestable 5727450420

Número de pieza:

AVENTICS-5727450420

121,75 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V740-5/2AR-024DC-07

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de asiento de membrana
Principio de conmutación5/2, con retorno por aire interno
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior, conexión por enchufe con tuerca de racor
conexión de aire comprimido salidaØ 10x1
Caudal nominal Qn950 l/min
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina30 mm
Índice de compatibilidad52
Consumo de potencia DC2.1 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.17 ms
Tiempo de desconexión típ.24 ms
Resistencia a la temperatura-25 °C resistente al frío