PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 740, monoestable 5727490220

Número de pieza:

AVENTICS-5727490220

155,58 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V740-5/2AR-024DC-07-MODI

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de asiento de membrana
Principio de conmutación5/2, con retorno por aire interno
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salida3/8"
Caudal nominal Qn700 l/min
Presión de funcionamiento mín.1.4 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Índice de compatibilidad52
Consumo de potencia DC2.7 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.16 ms
Tiempo de desconexión típ.36 ms
Conector de válvulaSin conector de válvula
SectorIndustria, Poliarilamida, Polioximetileno
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C