PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 740-CP 5727945280

Número de pieza:

AVENTICS-5727945280

252,22 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V740-5/2AS-230AC-07-CP

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn950 l/min
Principio de conmutación5/2
conexión de aire comprimido salidaØ 10x1
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio AC230 V
Tensión de servicio AC230 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-20% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10% / +20%
Accionamiento auxiliar manualencajando, no encajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
Tipo de válvulaVálvula de asiento de membrana
Conector de válvulaSin conector de válvula
Estranguladorcon estrangulador
Tipo de conexiónConexión tubo
Reposicióncon retorno por aire interno
Principio de uniónPrincipio de arandela, Principio de placa base simple
bloqueablebloqueable
Resistencia a la temperatura-25 °C resistente◡al◡frío
Resistencia a la corrosiónprotegido contra la corrosión
Temperatura ambiente mín.-25 °C