PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 4/2, Serie 840, biestable 5728410620

Número de pieza:

AVENTICS-5728410620

127,14 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
V840-4/2DS-DI04-024DC-03-LED

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de asiento de membrana
Principio de conmutación4/2, biestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoConexión roscada
conexión de aire comprimido salidaØ 6x1
Caudal nominal Qn200 l/min
Presión de funcionamiento mín.1.8 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma C
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina20 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo22,5 mm
LED indicador de estadoRojo
Consumo de potencia DC1.6 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.12 ms
Tiempo de desconexión típ.12 ms