AVENTICS™ Válvula de escape rápido, Serie 573 5735040300

Número de pieza:

AVENTICS-5735040300

Ver hoja de datos
ZZ99-G012-G012

especificaciones

Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido entradaG 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Conexión 3 (escape)G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 3Rosca interior
Caudal nominal Qn 1 a la 23400 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 36100 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.8 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-18 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-18 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Peso0.32 kg
Material carcasaLatón
Material juntasPoliuretano