AVENTICS™ Válvula de escape rápido, Serie 573 5735040900

Número de pieza:

AVENTICS-5735040900

Ver hoja de datos
ZZ99-M005-M005

especificaciones

Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido entradaM5
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2M5
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Conexión 3 (escape)M5
Tipo de conexión de aire comprimido 3Rosca interior
Caudal nominal Qn 1 a la 2220 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3300 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.8 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-18 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-18 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Peso0.03 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno