PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD01-PA 5763510620

Número de pieza:

AVENTICS-5763510620

¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
CD01 - 5/2AS - 024DC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn1010 l/min
conexión de aire comprimido salidaPlaca base DIN ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma C
Elemento de accionamientomonoestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
CertificadosSin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
NormasISO 15407-1
Anchura de válvula de pilotaje previo26 mm
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Tipo de conexiónconexión por placas
Reposicióncon retorno por aire interno
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base DIN ISO 15407-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base DIN ISO 15407-1
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaPlaca base DIN ISO 15407-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapePlaca base DIN ISO 15407-1
Consumo de potencia DC1.6 W
tamaño de construcción26 mm