PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD01-PA 5763520220

Número de pieza:

AVENTICS-5763520220

Ver hoja de datos
CD01 - 5/2DS - 024DC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn1010 l/min
conexión de aire comprimido salidaPlaca base DIN ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma C
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
CertificadosSin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
NormasISO 15407-1
Anchura de válvula de pilotaje previo26 mm
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Tipo de conexiónconexión por placas
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base DIN ISO 15407-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base DIN ISO 15407-1
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaPlaca base DIN ISO 15407-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapePlaca base DIN ISO 15407-1
Consumo de potencia DC1.6 W
tamaño de construcción26 mm
Presión de pilotaje mín.2 bar