AVENTICS™ Puentes de contacto, serie CON-CB 5763533103
Número de pieza:
especificaciones
| Número de bobinas magnéticas | 1 |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Sección de conductor | 0.14 mm² |
| Cable-Ø | 4.8 mm |
| Longitud del cable | 0.2 m |
| Tipo de protección | IP65 |
| circuito de protección | 43 V bidireccional |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Enchufe |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | miniDIN |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | De 8 polos |
| Conector de válvula | Conector de válvula |
| la norma | Similar a EN 175301-803, forma C |
| Tensión de servicio DC | 24 V |
| Tolerancia de tensión DC | -20 % / +20 % |
| Indicador de estado LED válvula | Amarillo |
| Tornillo de fijación | M2,5 con ranura |
| Par de apriete para tornillos de fijación +0,05 | 0.25 Nm |
| Peso | 0.037 kg |
| Carcasa | poliéteramida |
| Juntas | Caucho fluorado |
| Cable | Poliuretano |