AVENTICS™ Puentes de contacto, serie CON-CB 5763533113

Número de pieza:

AVENTICS-5763533113

CON-CB-MP-5000-OW-9-1

especificaciones

Número de bobinas magnéticas1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Sección de conductor0.128 mm²
Cable-Ø4.8 mm
Longitud del cable5 m
Tipo de protecciónIP65
circuito de protección43 V bidireccional
Conexión eléctrica 1, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 1, número de polosDe 9 polos
Conector de válvulaConector de válvula
la normaSimilar a EN 175301-803, forma C
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-20 % / +20 %
Indicador de estado LED válvulaAmarillo
Tornillo de fijaciónM2,5 con ranura
Par de apriete para tornillos de fijación +0,050.25 Nm
Peso0.2 kg
Carcasapoliéteramida
JuntasCaucho fluorado
CablePoliuretano