PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD07, monoestable 5776070220

Número de pieza:

AVENTICS-5776070220

¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
CD07-5/2XX-SR-024DC-I-G014

especificaciones

AccionamientoAccionamiento eléctrico
tamaño de construcciónCD07
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Caudal nominal Qn1200 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +15 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Índice de compatibilidad13, 14
Consumo de potencia DC2.1 W
Duración de conexión100 %