AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD07, biestable 5776625402

Número de pieza:

AVENTICS-5776625402

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-NAMU

especificaciones

AccionamientoAccionamiento eléctrico
AdvertenciaVálvulas con conexión Namur en conformidad con VDI/VDE3845
tamaño de construcciónCD07
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Válvula de base del equipoválvula de base sin bobina
Principio de conmutación5/2, biestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimidoconexión de placa base, Rosca interior
conexión de aire comprimido salidaPlaca base Namur
Caudal nominal Qn1200 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Pilotajeinterior
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Índice de compatibilidad52
Duración de conexión100 %
Resistencia a la temperatura-25 °C resistente◡al◡frío
NormasNAMUR
Material carcasaIndustria, Zinc fundido a presión, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio