Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | Accionamiento eléctrico |
| tamaño de construcción | CD07 |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Principio de conmutación | 5/3, posición central purgada |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Conexión de aire comprimido | G 1/4 |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Rosca interior |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/4 |
| Caudal nominal Qn | 900 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 3 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | EN 175301-803, forma A |
| Norma conexión eléctr. | EN 175301-803:2006 |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Protección contra inversión de polaridad | Protegido contra inversión de polaridad |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de bobina | 30 mm |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm |
| Índice de compatibilidad | 52 |
| Consumo de potencia DC | 2.1 W |
| Duración de conexión | 100 % |