AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie CD07 5777765270

Número de pieza:

AVENTICS-5777765270

341,21 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD07-5/3EC-DO-110AC-I-G014

especificaciones

AccionamientoAccionamiento eléctrico
tamaño de construcciónCD07
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/3, posición central purgada
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Caudal nominal Qn900 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Pilotajeinterior
Anchura de bobina30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Índice de compatibilidad52
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.25 ms
Tiempo de desconexión típ.55 ms
Resistencia a la temperatura-25 °C resistente◡al◡frío