PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 5790005312

Número de pieza:

AVENTICS-5790005312

Ver hoja de datos
TYP579, KPL.(KURZ)

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Nivel de intensidad acústica78 dB
Caudal nominal Qn1300 l/min
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.008 kg
Material silenciadorPoliamida
Material roscaPolipropileno