PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula 5790500220

Número de pieza:

AVENTICS-5790500220

64,22 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV1

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaCaudal 520 l/min
tamaño de construcción579
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRacor instantáneo
conexión de aire comprimido salidaØ 6x1
Caudal nominal Qn520 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina20 mm
Consumo de potencia DC1.6 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.18 ms
Tiempo de desconexión típ.16 ms
SectorIndustria, Poliamida