AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 579, unidad de válvula 5790805680

Número de pieza:

AVENTICS-5790805680

159,80 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V579-5/2OC-DA06-230AC-04-RV1-LED

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaCaudal 520 l/min
tamaño de construcción579
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRacor instantáneo
conexión de aire comprimido salidaØ 6x1
Caudal nominal Qn520 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio230 V AC
Pilotajeinterior
Anchura de bobina20 mm
LED indicador de estadoRojo
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.27 ms
Tiempo de desconexión típ.28 ms
SectorIndustria, Poliamida
Peso0.133 kg