AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula 5792505780

Número de pieza:

AVENTICS-5792505780

97,11 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
V579-3/2NC-D014-230AC-04-RV4-USA-LED

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcción579
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRacor instantáneo
conexión de aire comprimido salidaØ 1/4"
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio230 V AC
Pilotajeinterior
Anchura de bobina20 mm
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.18 ms
Tiempo de desconexión típ.16 ms
SectorIndustria, Poliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C