AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula 5792510320

Número de pieza:

AVENTICS-5792510320

85,22 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
V579-3/2NO-D014-024DC-04-RV4-USA

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaCaudal 600 l/min
tamaño de construcción579
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRacor instantáneo
Caudal nominal Qn520 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina20 mm
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.18 ms
Tiempo de desconexión típ.16 ms
SectorIndustria, Poliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C