AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula 5796420310

Número de pieza:

AVENTICS-5796420310

V579-3/2NO-D014-012DC-04-RV7-USA-EXT

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaCaudal 600 l/min
tamaño de construcción579
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Tipo de conexión de aire comprimidoRacor instantáneo
conexión de aire comprimido salidaØ 1/4"
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio12 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeexterior
Anchura de bobina20 mm
Consumo de potencia DC1.6 W
Duración de conexión100 %
SectorIndustria, Poliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C