AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula 5796525270

Número de pieza:

AVENTICS-5796525270

74,64 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V579-3/2NO-DA06-110AC-04-RV7-EXT

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaCaudal 520 l/min
tamaño de construcción579
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexión de aire comprimidoRacor instantáneo
conexión de aire comprimido salidaØ 6x1
Caudal nominal Qn520 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio110 V AC
Pilotajeexterior
Anchura de bobina20 mm
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.18 ms
Tiempo de desconexión típ.16 ms
Material carcasaIndustria, Poliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C