AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula 5796570620
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Advertencia | Caudal 520 l/min |
| tamaño de construcción | 579 |
| Tipo de válvula | válvula de asiento |
| Principio de conmutación | 3/2, con reposición por resorte |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Racor instantáneo |
| conexión de aire comprimido salida | Ø 6x1 |
| Caudal nominal Qn | 520 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 0.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | ISO 15217, forma C |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Protección contra inversión de polaridad | Protegido contra inversión de polaridad |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaje | exterior |
| Anchura de bobina | 20 mm |
| LED indicador de estado | Rojo |
| Consumo de potencia DC | 1.7 W |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 18 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 16 ms |
| Material carcasa | Industria, Poliamida |