PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ valve cover, with or without pilot valve 5811050000

Número de pieza:

AVENTICS-5811050000

NONE-I1-1P22-LBX-A-C

especificaciones

Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
TipoVálvula accionamiento eléctrico 5/2, monoestable
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
NormasISO 5599-1
Contenido de aceite del aire comprimido min.40 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.400 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso0.13 kg