AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 2, biestable 5812222100
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Caudal nominal Qn | 2700 l/min |
| Principio de conmutación | 5/2, biestable |
| conexión de aire comprimido salida | Placa base ISO 5599-1 |
| Presión de funcionamiento mín. | -0.95 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Tensión de servicio DC | 24 V |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | Forma B industria |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Pilotaje | exterior |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 22 mm |
| Tipo de válvula | válvula de corredera |
| Principio de unión | Principio de placa base simple |
| Tipo de conexión | conexión por placas |
| Conexión de aire comprimido entrada | Placa base ISO 5599-1 |
| conexión de aire comprimido escape | Placa base ISO 5599-1 |
| Conexión de aire comprimido pilotaje escape | M5 |
| Consumo de potencia DC | 5 W |
| Valor guía de caudal C | 10.8 l/(s*bar) |
| tamaño de construcción | ISO 2 |
| Presión de pilotaje mín. | 1.5 bar |
| Presión de pilotaje máx. | 10 bar |