AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 2, posición central cerrada 5812422720

Número de pieza:

AVENTICS-5812422720

406,76 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V581-5/3CC-024DC-I2-2M12-LUX-PA-X-S-T0

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn2100 l/min
Principio de conmutación5/3, posición central cerrada
Versiónposición central cerrada
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM12
Conexión eléctrica número de polos4 polos
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeexterior
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapeM5
Consumo de potencia DC0.35 W
Valor guía de caudal C14.1 l/(s*bar)