AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 3 5813180100

Número de pieza:

AVENTICS-5813180100

V581-5/2SR-I3-1CNA-AA-X-C-T0-ATEX

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn4800 l/min
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeexterior, interior
ATEXATEX
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
ReposiciónCon reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base ISO 5599-1
Valor guía de caudal C18.9 l/(s*bar)
Válvula de base del equipoVálvula base sin válvula de pilotaje previo
tamaño de construcciónISO 3
Presión de pilotaje mín.3 bar
Presión de pilotaje máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C