AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 3 5813723300

Número de pieza:

AVENTICS-5813723300

527,83 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V581-5/3PC-110AC-I3-2P22-HBX-AA-X-S-T1

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn4100 l/min
Principio de conmutación5/3, posición central ventilada
Versiónposición central ventilada
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio AC110 V
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoForma B industria
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeexterior
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapeM5
Potenza di ritenuta AC 60 Hz8 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz10 VA
Valor guía de caudal C14.1 l/(s*bar)