AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 3 5813730100

Número de pieza:

AVENTICS-5813730100

V581-5/3PC-I3-AIR-AA-X-T0-ATEX

especificaciones

Accionamientoneumático
Principio de conmutación5/3, posición central ventilada
Tipo de conexiónconexión por placas
Caudal nominal Qn4100 l/min
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Principio de obturaciónhermetizante suave
ATEXATEX
NormasISO 5599-1
Tipo de válvulaválvula de corredera
VersiónISO 3
bloqueablebloqueable
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Presión de pilotaje mín.3 bar
Presión de pilotaje máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Versión conexión de aire comprimidoposición central ventilada
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
Valor guía de caudal C14.1 l/(s*bar)