AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 4 5814112600

Número de pieza:

AVENTICS-5814112600

507,15 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V581-5/2SR-048DC-I4-1P22-HBX-AA-X-S-T0

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn6000 l/min
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC48 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoForma B industria
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeexterior
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
ReposiciónCon reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapeM5
Consumo de potencia DC5 W
Valor guía de caudal C24.5 l/(s*bar)
tamaño de construcciónISO 4