Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Caudal nominal Qn | 5000 l/min |
| Principio de conmutación | 5/3, posición central cerrada |
| Versión | posición central cerrada |
| conexión de aire comprimido salida | Placa base ISO 5599-1 |
| Presión de funcionamiento mín. | -0.95 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Pilotaje | exterior, interior |
| ATEX | ATEX |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm |
| Tipo de válvula | válvula de corredera |
| Principio de unión | Principio de placa base simple |
| Tipo de conexión | conexión por placas |
| Valor guía de caudal C | 15.5 l/(s*bar) |
| Válvula de base del equipo | Válvula base sin válvula de pilotaje previo |
| tamaño de construcción | ISO 4 |
| Presión de pilotaje mín. | 3 bar |
| Presión de pilotaje máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |
| Temperatura del medio máx. | 70 °C |
| Fluido | Aire comprimido |