AVENTICS™ Soft-start valve 5832155100

Número de pieza:

AVENTICS-5832155100

713,74 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRESSURISING UNIT 24V= 2W 586

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn3300 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Tipo de válvulaválvula de corredera
Consumo de potencia DC2 W
Valor guía de caudal C11.3 l/(s*bar)
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-15 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tipo de protección con conexiónIP65
Duración de conexión100 %
Tiempo de desconexión típ.60 ms
Peso0.39 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno