AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 589 5894615680

Número de pieza:

AVENTICS-5894615680

119,52 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V589-3/2NO-DA08-230AC-04-EV4-LED

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcción589
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRacor instantáneo
conexión de aire comprimido salidaØ 8x1
Caudal nominal Qn750 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio230 V AC
Pilotajeinterior
Anchura de bobina20 mm
LED indicador de estadoRojo
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.18 ms
Tiempo de desconexión típ.16 ms
Material carcasaIndustria, Poliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C