especificaciones
| Accionamiento | neumático |
| Ø de las toberas | 1 mm |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 6 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura del medio mín. | 0 °C |
| Temperatura del medio máx. | 60 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamaño de partículas máx. | 5 µm |
| Capacidad de aspiración máx. | 40 l/min |
| Consumo de aire con p.ópt. | 60 l/min |
| Vacío máx. con p.ópt | 89 % |
| Peso | 0.13 kg |
| Material carcasa | Aluminio |
| Material juntas | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| material tobera | Latón |