AVENTICS™ Serie EBP 7351200000

Número de pieza:

AVENTICS-7351200000

Ver hoja de datos
EBP-PT-15-NN-N-N-NN-G014-G012-G012

especificaciones

Accionamientoneumático
Ø de las toberas1.5 mm
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Capacidad de aspiración máx.70 l/min
Consumo de aire con p.ópt.120 l/min
Vacío máx. con p.ópt87 %
Peso0.14 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
material toberaLatón