AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7472408161

Número de pieza:

AVENTICS-7472408161

535,52 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
C12P-040-0400-22101MA11G00-M00-000-0000

especificaciones

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø del émbolo40 mm
Carrera400 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción600 N
Fuerza de émbolo durante extracción792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso 0 mm de carrera0.75 kg
Peso +10 mm de carrera0.055 kg
Carrera máx.1900 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C