PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7472415023

Número de pieza:

AVENTICS-7472415023

C12P-032-0125-21101MA11G00-M00-000-0000

especificaciones

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø del émbolo32 mm
Carrera125 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción435 N
Fuerza de émbolo durante extracción507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso 0 mm de carrera0.38 kg
Peso +10 mm de carrera0.035 kg
Carrera máx.1600 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C