AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 8940411902
Número de pieza:
especificaciones
| Montaje indirecto para la serie | TRB, ITS |
| Variante | Resistente al calor |
| Cable | con cable |
| Tipo de contacto | Reed |
| Tensión de funcionamiento DC, mín. | 10 V DC |
| Tensión de funcionamiento DC, máx. | 48 V DC |
| Tensión de funcionamiento AC, mín. | 10 V AC |
| Tensión de servicio AC, máx. | 48 V AC |
| Potencia de conexión | 60 W / 60 VA |
| Tipo de protección | IP67, IP65 |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 105 °C |
| Tensión de conmutación DC, máx. | 3 A |
| Tensión de conmutación AC, máx. | 3 A |
| Precisión del punto de conmutación | ±0,1 mT |
| LED indicador de estado | Amarillo |
| Conexión eléctrica 2, tipo | sin virola de cable estañada |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | De 2 polos |
| Resistencia a cortocircuito | Protegido contra inversión de polaridad |
| Resistencia al choque | 50 g / 11 ms |
| Resistencia a las vibraciones | 35 g (50 - 2000 Hz) |
| Longitud del cable L | 2.5 m |
| Material carcasa | poliéteramida |
| Material recubrimiento de cable | Polivinilcloruro |