AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 8940411922

Número de pieza:

AVENTICS-8940411922

153,96 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SN6-R2-K10V-048 105CEL

especificaciones

Montaje indirecto para la serieTRB, ITS
VarianteResistente al calor
Cablecon cable
Tipo de contactoReed
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.48 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.10 V AC
Tensión de servicio AC, máx.48 V AC
Potencia de conexión60 W / 60 VA
Tipo de protecciónIP67, IP65
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.105 °C
Tensión de conmutación DC, máx.3 A
Tensión de conmutación AC, máx.3 A
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tiposin virola de cable estañada
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 2 polos
Resistencia a cortocircuitoProtegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque50 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones35 g (50 - 2000 Hz)
Longitud del cable L10 m
Material carcasapoliéteramida
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro