AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 8940412032

Número de pieza:

AVENTICS-8940412032

Ver hoja de datos
SN6-R2-K00V-048 6 M

especificaciones

Montaje indirecto para la serieTRB, ITS
VarianteResistente al calor
Cablecon cable
Tipo de contactoReed
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.48 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.10 V AC
Tensión de servicio AC, máx.48 V AC
Potencia de conexión50 W / 50 VA
Tipo de protecciónIP67, IP65
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Tensión de conmutación DC, máx.0.5 A
Tensión de conmutación AC, máx.0.5 A
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tiposin virola de cable estañada
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 2 polos
Resistencia a cortocircuitoProtegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque50 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones35 g (50 - 2000 Hz)
Longitud del cable L6 m
Material carcasapoliéteramida
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro