Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | Conector por enchufe redondo |
| Protocolo | PROFIBUS DP |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Tipo de protección | IP67 |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Enchufe |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | M12x1 |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | 4 polos |
| Attacco elettrico 1, codificación | Codificado B |
| Salida de cable | recto |
| Salida de cable escuadra | 180° |
| Peso | 0.013 kg |
| Material carcasa | elastómero termoplástico |