AVENTICS™ Enchufe terminal de datos, Serie CON-RD 8941054264

Número de pieza:

AVENTICS-8941054264

19,59 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD-MS-M12-5-END-CAN

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
ProtocoloCANopen, DeviceNet
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de protecciónIP67
Conexión eléctrica 1, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 1, número de polosde 5 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cablerecto
Salida de cable escuadra180°
Peso0.011 kg
Material carcasaelastómero termoplástico