PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8942051602

Número de pieza:

AVENTICS-8942051602

Ver hoja de datos
CON-RD-FS-M12-5-SCREW

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Tipo de conexiónTornillos
Ø de cable conectable mín.6 mm
ProtocoloCANopen, DeviceNet
Blindajeblindado
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corriente, máx.4 A
Tipo de protecciónIP67
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 1, número de polosde 5 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cablerecto
Salida de cable escuadra180°
Peso0.051 kg
Material carcasaLatón