PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8946203612

Número de pieza:

AVENTICS-8946203612

Ver hoja de datos
CON-RD-MS-M8-3-5000-PVC-OW-3

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Cablecon cable
Tensión de funcionamiento AC máx.30 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V AC
Conexión eléctrica 1, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM8x1
Conexión eléctrica 1, número de polosDe 3 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cable 1recto
Salida de cable escuadra180°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Número de conductores3
Blindajeno blindado
Longitud del cable L5 m
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corriente, máx.3 A
Sección de conductor0.25 mm²
Cable-Ø4.5 mm
Peso0.143 kg
Material carcasaPoliuretano
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro