AVENTICS™ Anillo obturador 8970185574

Número de pieza:

AVENTICS-8970185574

2,87 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
16,7X21X1,5-POM-HOSTAFORM C9021

especificaciones

Orificio GG 3/8
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Unidad de suministro10 Unidades
Material carcasaPolioximetileno