PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Subbases and accessories 8985003902

Número de pieza:

AVENTICS-8985003902

Ver hoja de datos
V740-INPUT

especificaciones

TipoRegleta de conexiones
TipoPlaca de entrada completa con juntas tóricas
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.245 kg
Material placa basePolioximetileno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno