PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Single subbase, ports on bottom 8985121392

Número de pieza:

AVENTICS-8985121392

Ver hoja de datos
CD01-8X1

especificaciones

TipoPlaca base
Dirección conexión neum. (1)Hacia abajo
Conexión de aire comprimido entradaØ 8x1
Dirección conexión neum. (2,4)Hacia abajo
conexión de aire comprimido salidaØ 8x1
Dirección conexión neum. (3,5)Lateral
Conexión escapeG 1/8
Tipo de escapeConexiones separadas
Escape (3,5)Con ventilación captada (3/5)
Dirección conexión neum. (12)Hacia abajo
Conexión de aire comprimido 12Ø 4
Dirección conexión neum. (14)Hacia abajo
Raccordo aria compressa 14Ø 4
Escape de aire de pilotajecon escape colectivo del aire de pilotaje
tamaño de construcción26 mm
NormasISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Número de lugares de válvula1
Peso0.074 kg