AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 G645ARS22PA00H0

Número de pieza:

AVENTICS-G645ARS22PA00H0

G-645-A-R-S-2-2-P-A00-H-0

especificaciones

FunciónMayor caudal, versión en línea
ComponentesRegulador de presión
Opciones de ajustetornillo de regulación
Manómetrossin manómetro, con placa adaptadora
Posición de montajeIndiferente
OrificioG 1/4
Raccordo aria compressa normasegún ISO 228-1
Caudal nominal Qn1650 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Peso0.247 kg
Material carcasaAluminio, Latón, Poliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno