PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie 652 G652A3M04011100

Número de pieza:

AVENTICS-G652A3M04011100

94,90 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
652 SERIES SHUT OFF ISOLATION VALVE 1/2

especificaciones

Accionamientomecánico
Caudal nominal Qn11400 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/2
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Certificadosopcional en ATEX
ComponentesVálvula de cierre
Tipo de cierrepara cierre con candado
Silenciadorescon silenciador
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Raccordo aria compressa normasegún ISO 228-1
Caudal nominal Qn 1 a la 211400 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3230 l/min
Peso0.44 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material silenciadormetal